CST 16-1
Artikelnummer:101210585
Archief

Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productCST 16-1
Artikelnummer (bestelnummer)101210585
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661389684
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht16g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet11mm
Breedte van de bedieningsmagneet60mm
Hoogte van de bedieningsmagneet20mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/09/2026, 04:12