CST 180-1 KPL
Artikelnummer:101177198

Product omschrijving
- De bediensleutels kunnen de veiligheidssensor zijdelings en langs voor
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCST 180-1 KPL
Artikelnummer (bestelnummer)101177198
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661307985
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden.
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Materiaal van de zadelklemKunststof
Brutogewicht35g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet24,4mm
Breedte van de bedieningsmagneet46mm
Hoogte van de bedieningsmagneet25mm
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaalBediensleutel CST 180-1
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/09/2026, 04:24