CST 180-2 KPL.
Artikelnummer:101179574

Product omschrijving
- De bediensleutels kunnen de veiligheidssensor zijdelings en langs voor
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCST 180-2 KPL.
Artikelnummer (bestelnummer)101179574
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661314952
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden.
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht16g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de bedieningsmagneetM18
Breedte van de bedieningsmagneet25mm
Leveringsomvang
Leveringsomvang1x Bediensleutel CST 180-2
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x moeren M18
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/09/2026, 21:28