CST 30-1
Artikelnummer:101209887

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCST 30-1
Artikelnummer (bestelnummer)101209887
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661386829
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden.
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht47g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de bedieningsmagneetM30
Breedte van de bedieningsmagneet15mm
Leveringsomvang
Leveringsomvang1x Bediensleutel CST 30-1
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x moeren M30
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/09/2026, 10:46