CST 30S-1
Artikelnummer:101193607

Product omschrijving
- Behuizing in edelstaal
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCST 30S-1
Artikelnummer (bestelnummer)101193607
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661381640
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden.
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingEdelstaal
Brutogewicht139g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de bedieningsmagneetM30
Breedte van de bedieningsmagneet24,5mm
Leveringsomvang
Leveringsomvang1x Bediensleutel CST 30S-1
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x moeren M30
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/09/2026, 21:08