CST 34-S-3
Artikelnummer:101203434

Product omschrijving
- De bediensleutels kunnen de veiligheidssensor zijdelings en langs voor
- kleine bouwvorm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCST 34-S-3
Artikelnummer (bestelnummer)101203434
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661372808
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden.
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof
Brutogewicht15g
Mechanische gegevens
Actief vlakvoorzijdelingse
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet12mm
Breedte van de bedieningsmagneet27mm
Hoogte van de bedieningsmagneet35mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/10/2026, 01:08