DHS-150-BKBU-R
Artikelnummer:137000625

Product omschrijving
- voor deuren met aanslag rechts
- voor robuuste deuren en beschermhekken
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productDHS-150-BKBU-R
Artikelnummer (bestelnummer)137000625
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236107603
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
MateriaalStaal
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de bevestigingsplaatStaal
Materiaal van de handgreepKunststof
Brutogewicht2.000g
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
DeuraanslagRechts
Bedieningskracht, minimum50N
Opmerking (bedieningskracht)De bedieningskracht komt minimaal overeen met de gespecificeerde vergrendelingskracht van de elektromagnetische vergrendeling. Afhankelijk van de inbouwsituatie en de aard van de deur kan dit hoger zijn.
Bedieningssleutel - inbouwBuitenkant
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet60mm
Breedte van de bedieningsmagneet194,2mm
Hoogte van de bedieningsmagneet71,8mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.De veiligheidsvergrendeling is niet in de levering inbegrepen.
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x veiligheidsschroeven met eenwegsleuf
Opmerking
Opmerking (paniekontgrendeling)Inbouw uitsluitend buiten de beschermvoorziening
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/07/2026, 18:03