E2-40/13-EF
Artikelnummer:103043098

Product omschrijving
- met signalering
- met standindicatie
- Kunststof
- Ontgrendeling door trekbeweging
- kunststof NOODSTOP-schakelaar Ø 40 mm
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Afdichtingsgraad IP65
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productE2-40/13-EF
Artikelnummer (bestelnummer)103043098
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661561622
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001038
ETIM-nummer, versie 6.0EC001038
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 60947-5-5EN ISO 13850
UitvoeringNoodstopdrukknop
BouwvormGeïntegreerd springmechanisme
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de frontringKunststof
Kleur von de bedieningsdeelRood
Kleur van de frontringgoud
Brutogewicht60g
Algemene gegevens - Eigenschappen
NoodstopknopJa
FrontplaatmontageJa
VeiligheidsfunctiesJa
Sprongmechanisme geïntegreerdJa
Extern sprongmechanismeNeen
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contactelementen, maximaal2
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via trekbeweging
Mechanische levensduur, noodstopknop50.000schakelingen
Slaglengte5mm
BevestigingMontageflens ELM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Typische bedieningskracht van de NOODSTOP25N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte42mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte60mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement
diameters voor de bedieningskoppen40mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +65 °C
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van de NOODSTOP, maximaal10/h
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/10/2026, 21:53