EDAN6
Artikelnummer:101019612

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- voor standaard potentiometers
- Afdichtingsgraad IP65
- Aluminium behuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEDAN6
Artikelnummer (bestelnummer)101019612
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661485188
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Algemene gegevens
UitvoeringFrontplaatmontage
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraanVormafdichtingen
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Materiaal van de knevelKunststof
Kleur van de frontringZilver
Kleur van het knevelZwart
Brutogewicht80g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Volledig geïsoleerd: Ja
Mechanische gegevens
Bevestigingmontageflens
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte28mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte63mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel zonder potentiometer
Diameter55mm
Diameter van de frontale ring29,5mm
Lengte van het knevel28mm
Inbouwdiameter22,3mm
Boring van de potentiometerhouder30 … 40 mm
Diameter van de as, maximum6mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe potentiometers zijn niet inbegrepen in de levering en moeten bij de desbetreffende fabrikanten aangekocht worden.: De potentiometers zijn niet inbegrepen in de levering en moeten bij de desbetreffende fabrikanten aangekocht worden.
Opmerking
Opmerking (algemeen)Voor het monteren van de potentiometers is een bevestiging via centrale opening en twee verschillende bevestigingen met drie openingen voorzien.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/11/2026, 19:04