EDLMRT/504
Artikelnummer:101190140

Product omschrijving
- met membraan
- Symbolen onder het transparante membraan nog duidelijk te herkennen
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Aluminium behuizing
- verlichtbaar
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEDLMRT/504
Artikelnummer (bestelnummer)101190140
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661603353
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC000223
ETIM-nummer, versie 6.0EC000223
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageVerlichte drukknop
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeMembraan
Materiaal van de bedieningsdeelGlas
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Kleur von de bedieningsdeelRood
Kleur van de frontringZilver
Colour of the bezelblack
Brutogewicht40g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Met symbooletiketteringJa (1)
membraanJa
FrontplaatmontageJa
Verlichting mogelijkJa
bevestigingsflensJa
Aftasting mogelijk Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal schakelposities1
Aantal contactelementen, maximaal2
Mechanische gegevens
Mechanische levensduur, bedienorganen1.000.000schakelingen
BevestigingMontageflens ELM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Symbool Etikettering Nummer504
Typische bedieningskracht van de drukknop1,5N
Slaglengte, minimum4mm
Slaglengte, maximum5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte14mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Hoogte van de Tastvlak0,5mm
Diametert van de Tastvlak20mm
Diameter van de frontale ring29,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-28 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
Opmerking
Opmerking (algemeen)Het membraan beschermt de schakelaar tegen slijpstof of andere stroopachtige stoffen.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/11/2026, 01:51