EDP40GN
Artikelnummer:101006299

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Aluminium behuizing
- voor zware omgevingsvoorwaarden
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEDP40GN
Artikelnummer (bestelnummer)101006299
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661429540
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001038
ETIM-nummer, versie 6.0EC001038
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
UitvoeringFrontplaatmontagePaddestoelknop
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeVormafdichtingen
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium, geanodiseerd
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Kleur von de bedieningsdeelGroen
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht49g
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsflensJa
Aftasting mogelijk Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal schakelposities1
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
Typische bedieningskracht van de drukknop2N
Slaglengte, minimum4mm
Slaglengte, maximum5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte27,5mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement
diameters voor de bedieningskoppen37mm
Diameter van de frontale ring29,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-28 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/11/2026, 02:28