EDRR50.VHRT
Artikelnummer:101024299

Product omschrijving
- metalen NOODSTOP-schakelaar Ø 49 mm
- Inbouwdiameter Ø 30,5 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Inbouwmontage (vandaalbestendig)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEDRR50.VHRT
Artikelnummer (bestelnummer)101024299
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661608648
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001038
ETIM-nummer, versie 6.0EC001038
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
UitvoeringFrontplaatmontageNoodstopdrukknop
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium, geanodiseerd
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Kleur von de bedieningsdeelRood
Kleur van de frontringgoud
Brutogewicht114g
Algemene gegevens - Eigenschappen
NoodstopknopJa
FrontplaatmontageJa
VeiligheidsfunctiesJa
Extern sprongmechanismeJa
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contactelementen, maximaal2
Mechanische gegevens
OntgrendelingDraaibare trekontgrendeling
Mechanische levensduur, noodstopknop100.000schakelingen
Slaglengte5mm
BevestigingMontageflens ELM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Typische bedieningskracht van de NOODSTOP25N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte29mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte60mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement
diameters voor de bedieningskoppen49mm
Inbouwdiameter30,5mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van de NOODSTOP, maximaal600/h
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06/11/2026, 16:39