EDRRS40VHRT
Artikelnummer:101025435
Archief

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 30,5 mm
- Metalen bedieningsdeel
- Ontgrendeling via sleutel
- Frontale inbouwhoogte van 35 mm
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEDRRS40VHRT
Artikelnummer (bestelnummer)101025435
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661466088
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001038
ETIM-nummer, versie 6.0EC001038
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
UitvoeringFrontplaatmontageNoodstopdrukknop
BouwvormExtern springmechanisme
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium, geanodiseerdBrass, gecoat
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Kleur von de bedieningsdeelrood en zilver
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht110g
Algemene gegevens - Eigenschappen
FrontplaatmontageJa
VeiligheidsfunctiesJa
Extern sprongmechanismeJa
Aantal contactelementen, maximaal2
Mechanische gegevens
OntgrendelingSleuteltrekontgrendeling
Mechanische levensduur, noodstopknop100.000schakelingen
Slaglengte5mm
BevestigingMontageflens ELM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Typische bedieningskracht van de NOODSTOP25N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte29mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Diameter van de kap37,5mm
diameters voor de bedieningskoppen39mm
Inbouwdiameter30,5mm
Hoogte wanneer de sleutel ingestoken is35mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 40mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
schokbestendig30 g / 18 ms
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van de NOODSTOP, maximaal600/h
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/10/2026, 05:32