EDRRZ40.1RT
Artikelnummer:101184094
Archief

Product omschrijving
- bestand tegen temperaturen tot -40 °C
- metalen NOODSTOP-schakelaar Ø 38,5 mm
- Ontgrendeling door trekbeweging
- Frontale inbouwhoogte van 29 mm
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productEDRRZ40.1RT
Artikelnummer (bestelnummer)101184094
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001038
ETIM-nummer, versie 6.0EC001038
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
UitvoeringFrontplaatmontageNoodstopdrukknop
BouwvormExtern springmechanisme
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium, geanodiseerd
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Kleur von de bedieningsdeelRood
Kleur van de frontringgoud
Brutogewicht80g
Algemene gegevens - Eigenschappen
FrontplaatmontageJa
VeiligheidsfunctiesJa
Extern sprongmechanismeJa
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contactelementen, maximaal2
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via trekbeweging
Mechanische levensduur, noodstopknop100.000schakelingen
Slaglengte5mm
BevestigingMontageflens ELM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Typische bedieningskracht van de NOODSTOP25N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte29mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte60mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement
diameters voor de bedieningskoppen38,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 40mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-40 ... +75 °C
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van de NOODSTOP, maximaal600/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/11/2026, 05:22