EDRS40RT
Artikelnummer:101006356
Archief

Product omschrijving
- Ontgrendeling via sleutel
- Frontale inbouwhoogte van 35 mm
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Aluminium behuizing
- IP54
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEDRS40RT
Artikelnummer (bestelnummer)101006356
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661464855
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001038
ETIM-nummer, versie 6.0EC001038
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN ISO 13850
UitvoeringDrukknopFrontplaatmontage
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraanVormafdichtingen
Materiaal van de bedieningsdeelMessing gecoat
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Kleur von de bedieningsdeelrood en zilver
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht60g
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsflensJa
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal schakelposities1
Aantal contactelementen, maximaal3
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via sleutel
Mechanische levensduur, bedienorganen100.000schakelingen
BevestigingMontageflens EFM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Typische bedieningskracht van de drukknop2N
Slaglengte, minimum4mm
Slaglengte, maximum5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
diameters voor de bedieningskoppen38mm
Diameter van de frontale ring29,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP54
OpmerkingDe beschermingsklasse wordt alleen bereikt als de sleutelopening is afgedekt.
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05/11/2026, 01:39