EDT-25-5ST
Artikelnummer:103011433

Product omschrijving
- Afdichtingsgraad IP69K
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEDT-25-5ST
Artikelnummer (bestelnummer)103011433
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661479217
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC002024
ETIM-nummer, versie 6.0EC002024
Algemene gegevens
Brutogewicht8g
Leveringsomvang
Leveringsomvang5x pakking 27mm / 39,5mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/09/2026, 05:51