EDTBL/101
Artikelnummer:101187498

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Aluminium behuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEDTBL/101
Artikelnummer (bestelnummer)101187498
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661466897
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
UitvoeringDrukknopFrontplaatmontage
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenVormafdichtingen
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium, geanodiseerd
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Kleur von de bedieningsdeelBlauw
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht35g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Met symbooletiketteringJa (1)
bevestigingsflensJa
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal schakelposities1
Aantal contactelementen, maximaal3
Mechanische gegevens
Mechanische levensduur, bedienorganen1.000.000schakelingen
BevestigingMontageflens EFM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Symbool Etikettering Nummer101
Typische bedieningskracht van de drukknop1,5N
Slaglengte, minimum4mm
Slaglengte, maximum5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte14mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Diametert van de Tastvlak23mm
Diameter van de frontale ring29,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-28 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/11/2026, 11:34