EDTRGNV
Artikelnummer:101006365

Product omschrijving
- met arrêtering
- Inbouwdiameter Ø 30,5 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Inbouwmontage (vandaalbestendig)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEDTRGNV
Artikelnummer (bestelnummer)101006365
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661464947
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
UitvoeringDrukknopFrontplaatmontage
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeVormafdichtingen
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium, geanodiseerd
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Kleur von de bedieningsdeelGroen
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht52g
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsflensJa
Aftasting mogelijk Ja
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contactelementen, maximaal3
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via drukken
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
Installatiehoogte2,5mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Hoogte van de Tastvlak0,5mm
Diametert van de Tastvlak23mm
Diameter van de frontale ring34,5mm
Inbouwdiameter30,5mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06/11/2026, 22:46