EDTSW/201
Artikelnummer:101187550
Archief

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Aluminium behuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEDTSW/201
Artikelnummer (bestelnummer)101187550
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-10
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-10
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-10
ETIM-nummer, versie 7.0EC000221
ETIM-nummer, versie 6.0EC000221
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringDrukknopFrontplaatmontage
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenVormafdichtingen
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium, geanodiseerd
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Kleur von de bedieningsdeelZwart
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht35g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Met symbooletiketteringJa (1)
bevestigingsflensJa
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal schakelposities1
Aantal contactelementen, maximaal3
Mechanische gegevens
Mechanische levensduur, bedienorganen1.000.000schakelingen
BevestigingMontageflens EFM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Symbool Etikettering Nummer201
Typische bedieningskracht van de drukknop1,5N
Slaglengte, minimum4mm
Slaglengte, maximum5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte14mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Diametert van de Tastvlak23mm
Diameter van de frontale ring29,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens EFM is bij de levering inbegrepen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/08/2026, 08:29