EF10F.1
Artikelnummer:101006560

Product omschrijving
- Fastonaansluiting
- Positie montageflens 1
- 11-12 (Contactbezetting)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEF10F.1
Artikelnummer (bestelnummer)101006560
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661463551
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC000041
ETIM-nummer, versie 6.0EC000041
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Uitvoeringcontactelement
BouwvormTastschakeling
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht17g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Mechanische gegevens
Montage-instructiesopsteekbaar
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
gedwongen verbrekingsweg2mm
Contactopening1 mm
Opmerking (natrilduur)Bounce-life bij een bedieningssnelheid van 100 mm/s
Positie montageflens1
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Type elektrische aansluitingFastonaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte46mm
Breedte10mm
Diepte60mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de schakelruimteIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
schokbestendig110 g / 4 ms
trillingsvastheidTrillingsvastheid: 20 g / 10 … 200 Hz
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-158A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-135A
Geschiktheid voor lage spanningen≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Natrilduur, maximum5ms
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Contactbezetting11-12
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/11/2026, 07:15