EFR.EDRRS
Artikelnummer:103006489

Product omschrijving
- Veerelement
- Aansluiting van de aarde
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEFR.EDRRS
Artikelnummer (bestelnummer)103006489
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661448565
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC000041
ETIM-nummer, versie 6.0EC000041
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringVeerelement
BouwvormVeerelement EFR met contactbeveiliging
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht35g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aansluiting van de aardeJa
Mechanische gegevens
Montage-instructiesopsteekbaar
Bevestigingmontageflens
Positie montageflens3
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte46mm
Breedte10mm
Diepte60mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
schokbestendig30 g / 18 ms
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/09/2026, 13:16