EL
Artikelnummer:101006553

Product omschrijving
- Opdruk met gloeilampsymbool
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEL
Artikelnummer (bestelnummer)101006553
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116201068
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC000204
ETIM-nummer, versie 6.0EC000204
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht20g
Mechanische gegevens
Montage-instructiesopsteekbaar
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum1Nm
Positie montageflens3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte46mm
Breedte10mm
Diepte60mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) Voedingsspanning UB: 24 VAC/DC
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/11/2026, 02:10