ELDE.NBL230
Artikelnummer:101166025

Product omschrijving
- Schroefaansluiting
- Positie montageflens 3
- blauwe LED
- 230 VAC
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productELDE.NBL230
Artikelnummer (bestelnummer)101166025
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116200849
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC000204
ETIM-nummer, versie 6.0EC000204
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringLED-module
BouwvormMet geïntegreerde LED
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht25g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, algemeenJa
Mechanische gegevens
Montage-instructiesopsteekbaar
Positie montageflens3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Type elektrische aansluitingSchroefaansluitklemmen
Klembenaming EN 50005EN 50013
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte46mm
Breedte30mm
Diepte60mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui440 V
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning115 ... 230 VAC115 ... 230 VAC
Nominale bedrijfsspanning115 ... 230 VAC
ContactbezettingX1 - X2
Statusindicatie
Kleur van de LEDBlauw
Opmerking (LED-statusindicatie) Voedingsspanning UB: 230 VAC
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/11/2026, 22:57