ELDE.NBL24
Artikelnummer:101165999

Product omschrijving
- Schroefaansluiting
- Positie montageflens 3
- blauwe LED
- 24 VAC/DC
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productELDE.NBL24
Artikelnummer (bestelnummer)101165999
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116200696
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC000204
ETIM-nummer, versie 6.0EC000204
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringLED-module
BouwvormMet geïntegreerde LED
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht20g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, algemeenJa
Mechanische gegevens
Montage-instructiesopsteekbaar
Positie montageflens3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Type elektrische aansluitingSchroefaansluitklemmen
Klembenaming EN 50005EN 50013
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte46mm
Breedte10mm
Diepte60mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui440 V
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning24VAC
Nominale bedrijfsspanning24VDC
ContactbezettingX1 - X2
Statusindicatie
Kleur van de LEDBlauw
Opmerking (LED-statusindicatie) Voedingsspanning UB: 24 VAC/DC
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/11/2026, 12:25