ELEK
Artikelnummer:101167368

Product omschrijving
- Opdruk met LED symbool
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productELEK
Artikelnummer (bestelnummer)101167368
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661463797
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC000204
ETIM-nummer, versie 6.0EC000204
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringVerlichtingselement
BouwvormVerlichtingselement met Ba9S fitting
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht20g
OpmerkingOpdruk met LED symbool
Mechanische gegevens
Montage-instructiesopsteekbaar
Positie montageflens3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Type elektrische aansluitingVeerklemaansluiting
Draaddoorsnede, minimum2 x 0,08 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2 x 1,5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte46mm
Breedte10mm
Diepte51mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning24VAC
Nominale bedrijfsspanning24VDC
ContactbezettingX1 - X2
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) Voedingsspanning UB: 24 VAC/DC
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De lichtmiddelen moeten als optie aangeschaft worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/11/2026, 21:39