ELK
Artikelnummer:101022278

Product omschrijving
- Opdruk met gloeilampsymbool
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productELK
Artikelnummer (bestelnummer)101022278
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661448572
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC000041
ETIM-nummer, versie 6.0EC000041
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht17g
OpmerkingOpdruk met gloeilampsymbool
Mechanische gegevens
Montage-instructiesopsteekbaar
Positie montageflens3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeVeeraansluitklemmen, WAGO-Cage-Clamp
Draaddoorsnede, minimum2 x 0,08 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2 x 1,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte46mm
Breedte10mm
Diepte51mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) Voedingsspanning UB: 24 VAC/DC
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De lichtmiddelen moeten als optie aangeschaft worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05/11/2026, 00:29