ELM
Artikelnummer:101014387

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productELM
Artikelnummer (bestelnummer)101014387
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116201648
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC000041
ETIM-nummer, versie 6.0EC000041
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Montageflens voor verlichte toestellen van de serie N en E
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Uitvoeringmontageflens
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de behuizingPA
Kleur van de montageflensZwart
Kleur van de bevestigingsschroevenZilver
Brutogewicht16g
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Materiaal van de bevestigingsschroevenEdelstaal (V4A)
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte29mm
Hoogte17mm
Diepte42mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/11/2026, 06:27