EMEGBV
Artikelnummer:101006525
Archief

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 30,5 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Met geïntegreerde LED
- Inbouwmontage (vandaalbestendig)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEMEGBV
Artikelnummer (bestelnummer)101006525
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661614847
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC000223
ETIM-nummer, versie 6.0EC000223
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
UitvoeringFrontplaatmontageSignaallamp
BouwvormRond
Materiaal van de frontringMetaal
Kleur van de bolkapgeel
Brutogewicht40g
Signal image, opticalPermanent light
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte12mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte71mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief verlichtingselement
Hoogte van de bolkap9,5mm
Diameter van de bolkap20mm
Diameter van de frontale ring34,5mm
Inbouwdiameter30,5mm
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning24VAC
Nominale bedrijfsspanning24VDC
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/11/2026, 19:06