EMLH.VBL
Artikelnummer:101006228

Product omschrijving
- hoge bolkap
- Inbouwdiameter Ø 30,5 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- voor verlichtingselementen
- Inbouwmontage (vandaalbestendig)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEMLH.VBL
Artikelnummer (bestelnummer)101006228
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661548784
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC000223
ETIM-nummer, versie 6.0EC000223
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageSignaallamp
BouwvormHoge bolkapRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeVormafdichtingen
Materiaal van de bolkapGlas
Materiaal van de frontringAluminium
Kleur van de bolkapBlauw
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht35g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verlichting mogelijkJa
bevestigingsflensJa
Volledig geïsoleerd: Ja
Mechanische gegevens
Bevestigingmontageflens
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte20mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Totale diameter35mm
Hoogte van de bolkap6mm
Diameter van de bolkap11mm
Diameter van de frontale ring35mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/11/2026, 12:56