EML.VWS/101
Artikelnummer:101187464
Archief

Product omschrijving
- platte bolkap
- Inbouwdiameter Ø 30,5 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- voor verlichtingselementen
- Inbouwmontage (vandaalbestendig)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEML.VWS/101
Artikelnummer (bestelnummer)101187464
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC000223
ETIM-nummer, versie 6.0EC000223
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringSignaallamp
BouwvormPlatte bolkapRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeVormafdichtingen
Materiaal van de bolkapGlas
Materiaal van de frontringAluminium
Kleur van de bolkapWit
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht35g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verlichting mogelijkJa
bevestigingsflensJa
Volledig geïsoleerd: Ja
Mechanische gegevens
Bevestigingmontageflens
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Symbool Etikettering Nummer101
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte2,5mm
Totale diameter35mm
Hoogte van de bolkap0,5mm
Diameter van de bolkap11mm
Diameter van de frontale ring34,5mm
Inbouwdiameter30,5mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/11/2026, 16:45