ESS32S1/EKM211
Artikelnummer:103014592

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Aluminium behuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productESS32S1/EKM211
Artikelnummer (bestelnummer)103014592
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661497570
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageSleutelkeuzeschakelaars
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraanVormafdichtingen
Materiaal van de cilinderslotStaal
Materiaal van de frontringAluminium
Kleur van de cilinderslotZilver
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht90g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal aan de stoter2
Aantal schakelposities3
Aantal contactelementen, maximaal3
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via sleutel
Uittrekpositie van de sleutelPositie I
Blokkeerpositielinks - rechts
Mechanische levensduur, bedienorganen100.000schakelingen
Schakelhoek, links55°
Schakelhoek, rechts55°
BevestigingMontageflens EFM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
SleutelnummerEKM211
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte33mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Diameter van de frontale ring29,5mm
Diameter van de cilinder van het slot22mm
Inbouwdiameter22,3mm
Hoogte wanneer de sleutel ingestoken is60mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur+0 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Bewaking van de nulpositie met extra contactelement op positie 3 van de montageflens.
Leveringsomvang
Leveringsomvang1x Sleutel
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens EFM is bij de levering inbegrepen
Opmerking
Opmerking (algemeen)Speciale sluiting op aanvraag
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/07/2026, 06:04