EWS21
Artikelnummer:101006377

Product omschrijving
- korte Knevel
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Aluminium behuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEWS21
Artikelnummer (bestelnummer)101006377
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661484938
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
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
UitvoeringFrontplaatmontageKeuzeschakelaar
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Knevelkorte
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraanVormafdichtingen
Materiaal van de frontringAluminium
Materiaal van de knevelKunststof
Kleur van de frontringZilver
Kleur van het knevelZwart
Brutogewicht45g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal aan de stoter1
Aantal schakelposities2
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via draaibeweging
Blokkeerpositierechts
Mechanische levensduur, bedienorganen300.000schakelingen
Schakelhoek, rechts70°
BevestigingMontageflens EFM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Typische bedieningskracht van de keuzeschakelaar0,2N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte28mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Diameter van de frontale ring29,5mm
Lengte van het knevel28mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur+0 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Bewaking van de nulpositie met extra contactelement op positie 3 van de montageflens.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/11/2026, 20:40