EWS21ÖBB/3K
Artikelnummer:103058733

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 30,5 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Aluminium behuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEWS21ÖBB/3K
Artikelnummer (bestelnummer)103058733
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661661384
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringKeuzeschakelaar
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraanVormafdichtingen
Materiaal van de bedieningsdeelMessing gecoat
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht93g
Algemene gegevens - Eigenschappen
FrontplaatmontageJa
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal aan de stoter1
Aantal schakelposities2
Aantal contactelementen, maximaal3
Anti-twist apparaatJa
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via draaibeweging
BedienelementDriehoekige actuator
Blokkeerpositierechts
Mechanische levensduur, bedienorganen300.000schakelingen
Schakelhoek, rechts70°
BevestigingCentrale moer
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Typische bedieningskracht van de keuzeschakelaar16N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte5mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Diameter van de frontale ring36mm
Inbouwdiameter30,5mm
Dikte van de frontplaat, minimum3mm
Dikte van de frontplaat, maximum12mm
Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduidingM30 x 1
Rastermaat50 x 60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Bewaking van de nulpositie met extra contactelement op positie 3 van de montageflens.
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens EFM is bij de levering inbegrepen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/10/2026, 23:44