EWT32DB
Artikelnummer:101028782

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 30,5 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Aluminium behuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEWT32DB
Artikelnummer (bestelnummer)101028782
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661607665
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
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
UitvoeringKeuzeschakelaar
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraanVormafdichtingen
Materiaal van de bedieningsdeelMessing gecoat
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht80g
Algemene gegevens - Eigenschappen
FrontplaatmontageJa
Aftasting mogelijk Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contact posities2
Aantal aan de stoter2
Aantal schakelposities1
Aantal contactelementen, maximaal3
Mechanische gegevens
Ontgrendelingzonder
BedienelementVierkante actuator
Tastpositielinks - rechts
Mechanische levensduur, bedienorganen300.000schakelingen
Schakelhoek, links35°
Schakelhoek, rechts35°
BevestigingMontageflens EFM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Typische bedieningskracht van de keuzeschakelaar16N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte5mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Diameter van de frontale ring36mm
Inbouwdiameter30,5mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum14mm
Rastermaat50 x 60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Bewaking van de nulpositie met extra contactelement op positie 3 van de montageflens.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/11/2026, 00:51