Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. EX-335 Roldraaihefboom 7H
  2. EX-335 Roldraaihefboom 7H
EX-335 Roldraaihefboom 7H

EX-335 Roldraaihefboom 7H

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
5 Producten
EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

Artikelnummer 103002133

EX-Positieschakelaar

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

Artikelnummer 151194203

EX-Positieschakelaar

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

Artikelnummer 151195516

EX-Positieschakelaar

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

Artikelnummer 151189296

EX-Positieschakelaar

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

Artikelnummer 151208708

EX-Positieschakelaar

5 Gevonden resultaten.