Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. EX-355 Rolhefboom 1K
  2. EX-355 Rolhefboom 1K
EX-355 Rolhefboom 1K

EX-355 Rolhefboom 1K

  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Inclusief EX kabelwartel en sluitschroef
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • 3 kabelingangen M 20 x 1.5
2 Producten
EX-Z1K 355-11Z-3G/D

EX-Z1K 355-11Z-3G/D

Artikelnummer 151209912

EX-Z1K 355-11Z-U180-3G/D

EX-Z1K 355-11Z-U180-3G/D

Artikelnummer 153002678

2 Gevonden resultaten.