EX-AZ3350-B1R
Artikelnummer:101214013

Product omschrijving
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-AZ3350-B1R
Artikelnummer (bestelnummer)101214013
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661446431
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht40g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum350mm
Bedieningssleutelbeweeglijkin rubber gelagerd
Opmerking
Opmerking (algemeen)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 28 mm moeten één vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 350 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/09/2026, 06:32