EX-AZ3350-B5
Artikelnummer:101214012

Product omschrijving
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-AZ3350-B5
Artikelnummer (bestelnummer)101214012
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661446448
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht40g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelhaaks
Opmerking
Opmerking (algemeen)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 22 mm moeten een vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 400 mmKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 700 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/09/2026, 07:42