EX-AZ3350-B5R
Artikelnummer:101214014

Product omschrijving
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-AZ3350-B5R
Artikelnummer (bestelnummer)101214014
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661446455
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht49g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum350mm
Bedieningssleutelbeweeglijk
Opmerking
Opmerking (algemeen)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 22 mm moeten een vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 350 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/09/2026, 12:27