EX-AZ/AZM300-B1
Artikelnummer:103012543

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-AZ/AZM300-B1
Artikelnummer (bestelnummer)103012543
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661483931
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de beugelEdelstaal (V4A)
Brutogewicht119g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelrecht
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet146mm
Breedte van de bedieningsmagneet35mm
Hoogte van de bedieningsmagneet45mm
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/07/2026, 22:38