Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Veiligheidsvergrendeling
  2. EX-AZM 415
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-Zone 22
  • metaalbehuizing
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Blokkeerkracht 3500N
  • 2 schakelaars in één behuizing
  • Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
4 Producten
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101188673

EX-Veiligheidsvergrendeling

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101194202

EX-Veiligheidsvergrendeling

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101190748

EX-Veiligheidsvergrendeling

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101186171

EX-Veiligheidsvergrendeling

4 Gevonden resultaten.

Componenten