EX-BN 20-02Z-3G/D
Artikelnummer:101193763

Product omschrijving
- 2 reed-contacten
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- Aluminium behuizing
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Schakelafstand tot 50 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- Contactloos werkend
- Schroefaansluiting
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-BN 20-02Z-3G/D
Artikelnummer (bestelnummer)101193763
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661356907
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEX (conformiteitsverklaring)
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Explosiebeveiligingszones222
Explosiebeveiligingscategorie3D3G
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Verklaring van de fabricantATEX Zone 2 en 22
Algemene gegevens
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingrechthoekig
Materiaal van de behuizingPersgegoten lichtmetaal, gelakt
Actief vlakMetaal
Brutogewicht330g
Algemene gegevens - Eigenschappen
correctiemagneet Ja
Aantal verbreekcontacten2
Mechanische gegevens
Bedieningsvlakzijdelingse
Actief vlakzijdelingse
BedienelementMagneet
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000.000schakelingen
Slagenergie, maximum4J
Max. bedieningssnelheid18m/s
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn12 mm ... 45 mm
Opmerking (schakelafstand Sn)Schakelafstand tot 45 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Herhalingsnauwkeurigheid R0,3mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Klembereik van de kabelwartel, minimum6mm
Klembereik van de kabelwartel, maximum10mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor47mm
Breedte van de sensor104mm
Hoogte van de sensor52mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-15 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-20 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
trillingsvastheid50 g, sinusvormig trilling
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum250VAC
Schakelspanning, maximum250VDC
Schakelstroom; maximum3A
Schakelvermogen, maximum120W
Schakelvermogen, maximum120VA
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Natrilduur, minimum0,3ms
Natrilduur, maximum0,6ms
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.EX kabelwartel
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 31
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bij de confrontatie van schakelaar en bedieningsmagneet moet de kleurenindeling overeenstemmen: rood (S) op rood (S) en groen (N) op groen (N).De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 23:22