EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D
Artikelnummer:101185256

Product omschrijving
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- Kunststofbehuizing
- Ø M18
- Zeer grote schakelafstand
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BP 15 SS
- geen mechanische slijtage
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D
Artikelnummer (bestelnummer)101185256
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661333328
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEX (conformiteitsverklaring)
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Explosiebeveiligingszones222
Explosiebeveiligingscategorie3D3G
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
Verklaring van de fabricantATEX Zone 2 en 22
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)bijna vlak
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht46g
Algemene gegevens - Eigenschappen
CoderingJa
Kortsluitdetectie mogelijkJa
DwarssluitingsherkenningJa
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten1
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)25.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Actief vlakvoorkant
BedienelementMagneet
Schakelafstand van de bediensleutelBedienmagneet BP 6, Sao: 8 mmBedienmagneet BP 6, Sar: 20 mmBedienmagneet BP 8, Sao: 8 mmBedienmagneet BP 8, Sar: 20 mmBedienmagneet BP 10, Sao: 18 mmBedienmagneet BP 10, Sar: 28 mmBedienmagneet BP 15 SS, Sao: 18 mmBedienmagneet BP 15 SS, Sar: 28 mm
Slagenergie, maximum2J
BewegingsrichtingFrontaal ten opzichte van de actieve zijde
Mechanical data - Switching distances
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao16mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar28mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel1m
aansluitwijzekabel
Aantal kabeladers6
Aderdoorsnede0,25mm²
Aderdoorsnede23AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM18
Lengte van de sensor36mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum120VAC
Schakelspanning, maximum120VDC
Schakelstroom; maximum0,25A
Schakelvermogen, maximum5W
Schakelelement1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
Schakelfrequentie, maximum5Hz
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.De veiligheidssensor moet zo gemonteerd worden, dat bediening met een magneet onmogelijk is (verdekte montage volgens EN ISO 14119)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 00:00