EX-BPS 250-3G/D
Artikelnummer:101183235

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-BPS 250-3G/D
Artikelnummer (bestelnummer)101183235
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661332703
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Explosiebeveiliging
ExplosiebeveiligingsmarkeringEEx nA T6 XEx tD A22 IP67 T80°C X
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht18g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet13mm
Breedte van de bedieningsmagneet33mm
Hoogte van de bedieningsmagneet25mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/10/2026, 13:16