EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3GD 5M
Artikelnummer:101190269

Product omschrijving
- Aansluitkabel 7-polig
- Comfortabele diagnose via in de sensor ingebouwde LED en elektronische diagnoseuitgang
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Ø M18
- Dwars bedienbaar
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Vroegtijdige waarschuwing bij het bereiken van de grens van het hysteresebereik
- Zelfbewakende serieschakeling van 16 sensoren
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
Log in om prijzen te zien