EX-EBG311.O
Artikelnummer:101197404

Product omschrijving
- Lege behuizing in V4A-materiaal
- Uitvoering voor 1 positie voor inbouw-⌀ 22,3 mm
- incl. 1 kabelwartel M20 x 1,5
- Ex-Zone 1 en 21
- hygiënisch design
- Geschikt voor zware werking
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-EBG311.O
Artikelnummer (bestelnummer)101197404
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661498881
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEXIECExINMETRO
Algemene gegevens
BouwvormOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingEdelstaal (V4A)
Kleur van de bovenkant van de behuizingZilver
Kleur van de dichtingblack
Brutogewicht650g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aansluiting van de aardeJa
Aantal bedienplaatsen1
Aantal kabeldoorvoeren1
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoeronder
Bevestigingwith M6x12 threaded holes on the back
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven1,2Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel1,2Nm
Aandraaimoment van de kabelschroefverbinding8Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20 x 1,5
Klembereik van de kabelwartel, minimum7mm
Klembereik van de kabelwartel, maximum12mm
Diameter van de kabeldoorvoer20,5mm
Material of the cable glantMetaal, V2A
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte110mm
Breedte110mm
Hoogte88mm
Inbouwdiameter22,3mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/10/2026, 18:20