EX-EBG665.O
Artikelnummer:101197406

Product omschrijving
- Lege behuizing in V4A-materiaal
- Uitvoering voor 5 posities voor inbouw-⌀ 22,3 mm
- incl. 2 kabelwartels M25 x 1,5
- incl. 1 sluitschroef
- Ex-Zone 1 en 21
- hygiënisch design
- Geschikt voor zware werking
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-EBG665.O
Artikelnummer (bestelnummer)101197406
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661599403
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEXIECExINMETRO
Algemene gegevens
BouwvormOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingEdelstaal (V4A)
Kleur van de bovenkant van de behuizingZilver
Kleur van de dichtingblack
Brutogewicht1.800g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aansluiting van de aardeJa
Aantal bedienplaatsen5
Aantal kabeldoorvoeren2
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoerleft and right
Bevestigingwith M6x12 threaded holes on the back
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven1,2Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel1,2Nm
Aandraaimoment van de kabelschroefverbinding12Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M25 x 1,5
Klembereik van de kabelwartel, minimum13mm
Klembereik van de kabelwartel, maximum18mm
Diameter van de kabeldoorvoer25,5mm
Material of the cable glantMetaal, V2A
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte324mm
Breedte110mm
Hoogte88mm
Inbouwdiameter22,3mm
Rastermaat60 x 137mm
Hart-op-hartafstand60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/10/2026, 01:13