EX-M. 441-11Y-1224-1276-2
Artikelnummer:101214278

Product omschrijving
- 2 kabelingangen M20
- metaalbehuizing
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (basistoestel)
- Geschikt voor zware werking
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 21 en 22
- Vergulde massieve zilvercontacten
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-M. 441-11Y-1224-1276-2
Artikelnummer (bestelnummer)101214278
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661398297
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEXIECExINMETRONEPSI
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosiebeveiligingszones21
Explosiebeveiligingscategorie2D
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 2D Ex tb IIIC T90°C Db
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht2.005g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Aantal veiligheidscontacten1
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Contactopening2 x 2,5 mm
Bedieningsrichtingen richtingtelkens 60° rechts- en linksdraaiend
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor63mm
Breedte van de sensor106mm
Hoogte van de sensor99mm
Diameter van de rol32mm
Lengte van de hefboom32mm
Breedte van de hefboom32mm
Hoogte van de hefboom194mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP66IP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +60 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom16A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeSprongschakeling
Maximale schakelfrequentie3.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver, verguld (AgNi 10 + Au 0,3µm)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/07/2026, 03:19