EX-MAF 330-11Y-3D
Artikelnummer:101207964
Archief

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
- Geschikt voor lage bedieningssnelheid
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- siliconenvrij
- beproefd bij gebruik in energiecentrales
- In alle richtingen buigbaar
- Elasticiteit van de veer neemt schakelwegen op, die de maximale schakelhoek van 15º overschrijden
- Ex-Zone 22
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productEX-MAF 330-11Y-3D
Artikelnummer (bestelnummer)101207964
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661373324
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
CertificatenATEX (conformiteitsverklaring)
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosiebeveiligingszones22
Explosiebeveiligingscategorie3D
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van de staafMetaal
Brutogewicht251g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Aantal veiligheidscontacten1
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementVeerstaafhefboom
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Slagenergie, maximum4J
Contactopening2 x 0,5 mm
Max. bedieningssnelheid1m/s
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt0,02mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aderdoorsnede13AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor40mm
Breedte van de sensor40mm
Hoogte van de sensor184,5mm
Diameter van de staaf8mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-15 ... +80 °C
schokbestendig50 g / 6 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-134A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeSprongschakeling
Omschakeltijd, maximum10ms
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/08/2026, 02:51