EX-RB
Artikelnummer:101205148

Product omschrijving
- Ex-Zone 1 en 21
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-RB
Artikelnummer (bestelnummer)101205148
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661588582
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEXINMETRO
Algemene gegevens
VoorschriftenEN ISO 13849-1
UitvoeringFrontplaatmontage
BouwvormRond
AfdichtingstypeVormafdichtingen
Materiaal van de frontringMessing, verchroomd
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht15g
Mechanische gegevens
BevestigingSchroeven
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte11mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/11/2026, 00:27